??
Choix du modèle CAO
K0315.06
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0315 - Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
Nomenclature
K0315.06
BESTKIPP
Référence
K0315.06
MATERIAL
Corps de base
Acier
AUS
Modèle
Ressort standard
POS
Position de bille
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de bille
mm
cm
inch
ft
D
Filetage
M 6
D1
Diamètre
3.5 mm
L
Longueur
15 mm
H
Course de ressort
1.0 mm
S
Ouverture de clé
3.0 mm / inch
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
9.0 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
13 N
GEW
Poids environ
0.0017 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245838714
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions